igus-icon-lupe
Thông tin sản phẩm
- Số
trục: 4
- Tải trọng
(tối đa): 3kg
- Độ lặp lại:
±1 mm
- Tầm với:
tối đa 495mm
- Tầm với danh định:
350mm
- Động học
với tải 500 g (tối thiểu) 7 lần gắp/phút
- Trọng lượng tịnh:
6.2kg
- Ứng dụng
: robot dịch vụ, chuẩn bị cho chức năng cobot
- Hệ điều khiển:
Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03