drylin® E special motor with terminal box, water protection, NEMA23

MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
drylin® E special motor with terminal box, water protection, NEMA23
drylin® E special motor with terminal box, water protection, NEMA23
drylin® E special motor with terminal box, water protection, NEMA23
drylin® E special motor with terminal box, water protection, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA23 / Flange dimension 56mm
  • Protection class: IP68 (up to 10m)
  • Holding torque: 1.30Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: terminal box
igus-icon-lieferzeitMOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến