drylin® E stepper motor, stranded wires with Molex connector, NEMA 34 -strong

MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
drylin® E stepper motor, stranded wires with Molex connector, NEMA 34 -strong
drylin® E stepper motor, stranded wires with Molex connector, NEMA 34 -strong
drylin® E stepper motor, stranded wires with Molex connector, NEMA 34 -strong
drylin® E stepper motor, stranded wires with Molex connector, NEMA 34 -strong
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA34-strong/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 12Nm
  • Nominal current: 7A
  • Motor connection: Molex connector
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến