drylin® E stepper motor with connector, encoder, and brake, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
drylin® E stepper motor with connector, encoder, and brake, NEMA 24
drylin® E stepper motor with connector, encoder, and brake, NEMA 24
drylin® E stepper motor with connector, encoder, and brake, NEMA 24
drylin® E stepper motor with connector, encoder, and brake, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm
  • Protection class: Motor housing IP65 (shaft seal IP52)
  • Holding torque: 3.50Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connections: Metric M8/M12 connectors
  • Brake voltage: 24V
  • Integrated brake for vertical loads
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến