drylin® E stepper motor with connector and encoder, NEMA 23

Tiêu chuẩn
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
drylin® E stepper motor with connector and encoder, NEMA 23
drylin® E stepper motor with connector and encoder, NEMA 23
drylin® E stepper motor with connector and encoder, NEMA 23
drylin® E stepper motor with connector and encoder, NEMA 23
drylin® E stepper motor with connector and encoder, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA23 / Flange dimension 56mm
  • Protection class: Motor housing IP65 (shaft seal IP52)
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connections: Metric M12 connectors
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến