- Kích thước lắp đặt: NEMA23/Kích thước mặt bích 56mm
- Cấp bảo vệ: IP40
- Mô-men xoắn giữ: 2.00Nm
- Dòng điện định mức: 4,20A
- Kết nối động cơ: Cáp đa lõi với giắc JST
- Thiết kế: Trục đôi
Thay đổi ngôn ngữ :
Kích thước động cơ bước phổ biến nhất
Động cơ bước trục đôi có mô-men xoắn cao và kích thước nhỏ gọn. Sản phẩm này hoàn hảo cho một số ứng dụng ở phạm vi tải trung bình. Động cơ bước hoạt động chính xác, mạnh mẽ, tiết kiệm chi phí và dễ điều khiển. Các lĩnh vực ứng dụng gồm: Thiết bị độc lập giá rẻ, cũng như máy móc tự động hóa và các cơ cấu điều chỉnh định dạng. Kết nối động cơ sử dụng giắc JST. Phần này nhô ra 300mm từ phần phía sau của vỏ động cơ Ưu điểm của đầu nối này là nó tiết kiệm chi phí hơn so với giắc kết nối hệ mét. Động cơ cũng được trang bị giắc JST. nhưng không có cáp đi kèm. Cáp từ hệ thống điều khiển động cơ được kết nối trực tiếp với bộ mã hóa.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30