drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector, NEMA23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector, NEMA23
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector, NEMA23
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector, NEMA23
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector, NEMA23
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA23 / Flange dimension 56mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: stranded wires with JST connector
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến