Động cơ bước drylin® E có đầu nối, NEMA 17

Tiêu chuẩn
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
Động cơ bước drylin® E có đầu nối, NEMA 17
Động cơ bước drylin® E có đầu nối, NEMA 17
Động cơ bước drylin® E có đầu nối, NEMA 17
Động cơ bước drylin® E có đầu nối, NEMA 17
Động cơ bước drylin® E có đầu nối, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kích thước lắp đặt: NEMA17/Kích thước mặt bích 42mm
  • Cấp bảo vệ: Vỏ động cơ IP65 (phớt trục IP52)
  • Mô-men xoắn giữ: 0.50Nm
  • Dòng điện định mức: 1.80A
  • Kết nối động cơ: Đầu nối M12 hệ mét
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến