drylin® E stepper motor, stranded wire with JST connector and brake, NEMA14

MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
drylin® E stepper motor, stranded wire with JST connector and brake, NEMA14
drylin® E stepper motor, stranded wire with JST connector and brake, NEMA14
drylin® E stepper motor, stranded wire with JST connector and brake, NEMA14
drylin® E stepper motor, stranded wire with JST connector and brake, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA14/flange dimension 35mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 0.18Nm
  • Nominal current: 1.20A
  • Motor connections: Stranded wire with JST connector, brake with stranded wire
  • Brake voltage: 24V
  • Integrated brake for vertical loads
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến