Động cơ bước drylin® E, dây cáp đa lõi với đầu nối JST và bộ mã hóa, loại ngắn, NEMA 11

Tiêu chuẩn
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
Động cơ bước drylin® E, dây cáp đa lõi với đầu nối JST và bộ mã hóa, loại ngắn, NEMA 11
Động cơ bước drylin® E, dây cáp đa lõi với đầu nối JST và bộ mã hóa, loại ngắn, NEMA 11
Động cơ bước drylin® E, dây cáp đa lõi với đầu nối JST và bộ mã hóa, loại ngắn, NEMA 11
Động cơ bước drylin® E, dây cáp đa lõi với đầu nối JST và bộ mã hóa, loại ngắn, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kích thước lắp đặt: NEMA11/Kích thước mặt bích 28mm
  • Cấp bảo vệ: IP40
  • Mô-men xoắn giữ: 0.061Nm
  • Dòng điện định mức: 0.70A
  • Kết nối động cơ: Dây dẫn bện với giắc JST, encoder với giắc JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến