drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector, short design, NEMA11 

Tiêu chuẩn
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector, short design, NEMA11 
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector, short design, NEMA11 
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector, short design, NEMA11 
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector, short design, NEMA11 
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA11/flange dimension 28mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 0.061Nm
  • Nominal current: 0.70A
  • Motor connection: stranded wires with JST connector
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến