drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector and encoder, NEMA8

MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector and encoder, NEMA8
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector and encoder, NEMA8
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector and encoder, NEMA8
drylin® E stepper motor, stranded wires with JST connector and encoder, NEMA8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA8/flange dimension 20mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 0.026Nm
  • Nominal current: 0.6A
  • Motor connections: stranded wires with JST connector, encoder with JST connector
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến