drylin® E special list motor with connector, encoder and splash protection, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL video
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
drylin® E special list motor with connector, encoder and splash protection, NEMA 23
drylin® E special list motor with connector, encoder and splash protection, NEMA 23
drylin® E special list motor with connector, encoder and splash protection, NEMA 23
drylin® E special list motor with connector, encoder and splash protection, NEMA 23
drylin® E special list motor with connector, encoder and splash protection, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA23 / Flange dimension 56mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 1.70Nm
  • Nominal current: 3.00A
  • Motor connections: Metric M12 connectors
  • Shaft seal prevents ingress of water
igus-icon-lieferzeitMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến