Cáp động lực readycable® phù hợp với Kollmorgen / Danaher Motion 89918 (5m), cáp cơ bản, TPE 7.5 x d, không chứa halogen

MAT9960621 product image
igus-icon-lupe
1. Hỗn hợp TPE chống cháy, đùn áp lực<br />2. Lớp bện siêu linh hoạt bằng dây đồng mạ thiếc<br />3. Hỗn hợp TPE đùn áp lực, làm đầy gusset<br />4. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao, đặc biệt có điện dung thấp<br />5. Phiên bản siêu linh hoạt bằng dây đồng trần<br />6. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9960621 product image
1. Hỗn hợp TPE chống cháy, đùn áp lực<br />2. Lớp bện siêu linh hoạt bằng dây đồng mạ thiếc<br />3. Hỗn hợp TPE đùn áp lực, làm đầy gusset<br />4. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao, đặc biệt có điện dung thấp<br />5. Phiên bản siêu linh hoạt bằng dây đồng trần<br />6. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao
  • Dành cho các ứng dụng hạng nặng nhất
  • Vỏ ngoài TPE
  • Lớp chống nhiễu
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Kháng tia UV (UV resistance): cao
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • CFRIP®
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9960621