Cáp resolver readycable® phù hợp với cáp Jetter số. 723, cáp cơ bản, TPE 6.8 x d

MAT9941812 product image
igus-icon-lupe
1. Vỏ ngoài: hỗn hợp TPE không halogen, đùn áp lực<br />2. Chống nhiễu toàn phần: lớp bện đồng mạ thiếc siêu linh hoạt.<br />3. Vỏ trong: hỗn hợp TPE đùn áp lực, làm đầy gusset<br />4. Cách điện lõi: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />5. Ruột dẫn: dây đồng trần sợi mảnh, thiết kế đặc biệt chống uốn<br />6. Chống căng cáp: lõi trung tâm chịu lực cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9941812 product image
1. Vỏ ngoài: hỗn hợp TPE không halogen, đùn áp lực<br />2. Chống nhiễu toàn phần: lớp bện đồng mạ thiếc siêu linh hoạt.<br />3. Vỏ trong: hỗn hợp TPE đùn áp lực, làm đầy gusset<br />4. Cách điện lõi: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />5. Ruột dẫn: dây đồng trần sợi mảnh, thiết kế đặc biệt chống uốn<br />6. Chống căng cáp: lõi trung tâm chịu lực cao
  • Dành cho ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài TPE
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống tia UV
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9941812