Cáp encoder readycable® phù hợp với Bosch Rexroth RG2-510AAB-NN-xxx,x, cáp kết nối với đầu nối trung gian TPE 7.5 x d

MAT9941302 product image
igus-icon-lupe
  • Dành cho ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài TPE
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • CFRIP®
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9941302
Mã sản phẩm.