Cáp dữ liệu readycable® phù hợp với Heidrive 14-007-051-60 M23, cáp cơ bản, TPE 6.8 x d

MAT9923910 product image
igus-icon-lupe
1. Hợp chất TPE đùn áp lực<br />2. Lớp chống nhiễu đồng bện có độ bền uốn cao<br />3. Đùn phương pháp làm đầy gusset<br />4. 2 lõi dây, mỗi lõi xoắn với bước xoắn ngắn<br />5. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền uốn cao, dạng sợi mịn
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9923910 product image
1. Hợp chất TPE đùn áp lực<br />2. Lớp chống nhiễu đồng bện có độ bền uốn cao<br />3. Đùn phương pháp làm đầy gusset<br />4. 2 lõi dây, mỗi lõi xoắn với bước xoắn ngắn<br />5. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền uốn cao, dạng sợi mịn
  • Dành cho ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài TPE
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống tia UV
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9923910

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến