Cáp tín hiệu readycable® phù hợp với Siemens 6FX8002-2CF20, cáp cơ bản PUR 10 x d

MAT9841563 product image
igus-icon-lupe
1. Vỏ ngoài: hỗn hợp PUR đùn áp lực<br />2. Lớp bọc: vải nhựa<br />3. Chống nhiễu toàn phần: lớp bện siêu linh hoạt bằng dây đồng mạ thiếc<br />4. Lớp bọc: màng nhựa<br />5. Chống nhiễu phần tử: lớp bện siêu linh hoạt bằng dây đồng mạ thiếc<br />6. Vỏ phần tử: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />7. Cách điện lõi: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />8. Ruột dẫn: lõi dẫn đặc biệt, bện siêu mịn bằng dây đồng mạ thiếc, thiết kế siêu linh hoạt 9. Chống căng cáp: lõi trung tâm có độ bền kéo cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9841563 product image
1. Vỏ ngoài: hỗn hợp PUR đùn áp lực<br />2. Lớp bọc: vải nhựa<br />3. Chống nhiễu toàn phần: lớp bện siêu linh hoạt bằng dây đồng mạ thiếc<br />4. Lớp bọc: màng nhựa<br />5. Chống nhiễu phần tử: lớp bện siêu linh hoạt bằng dây đồng mạ thiếc<br />6. Vỏ phần tử: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />7. Cách điện lõi: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />8. Ruột dẫn: lõi dẫn đặc biệt, bện siêu mịn bằng dây đồng mạ thiếc, thiết kế siêu linh hoạt 9. Chống căng cáp: lõi trung tâm có độ bền kéo cao
  • Dành cho các ứng dụng hạng trung
  • Vỏ ngoài PUR
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống cháy
  • Ngoài khơi
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống biến dạng
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9841563