readycable® data cable suitable for Heidrive 14-007-051-62 M23, basic cable, PUR 7.5xd

MAT9823911 product image
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PUR-based mixture 2. Extremely flexurally strong, tinned copper braided shield 3. Foil taping over the external layer 4. 2 cores each wound with short pitch length 5. Very finely stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9823911 product image
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PUR-based mixture 2. Extremely flexurally strong, tinned copper braided shield 3. Foil taping over the external layer 4. 2 cores each wound with short pitch length 5. Very finely stranded special conductor
  • Dành cho các ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài PUR
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Chống biến dạng
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Chống cháy
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống tia UV
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9823911

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến