Cáp dữ liệu readycable® phù hợp với Heidrive 14-007-051-60 M23, cáp cơ bản, PUR 7.5 x d

MAT9823910 product image
igus-icon-lupe
1. Hợp chất dựa trên PUR có độ bền mài mòn cao, ít bám dính<br />2. Lớp chống nhiễu bện bằng đồng mạ thiếc có độ bền uốn cực cao<br />3. Lớp băng foil phủ lên lớp ngoài<br />4. Hai lõi được quấn với bước xoắn ngắn<br />5. Ruột dẫn đặc biệt với sợi rất mịn
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9823910 product image
1. Hợp chất dựa trên PUR có độ bền mài mòn cao, ít bám dính<br />2. Lớp chống nhiễu bện bằng đồng mạ thiếc có độ bền uốn cực cao<br />3. Lớp băng foil phủ lên lớp ngoài<br />4. Hai lõi được quấn với bước xoắn ngắn<br />5. Ruột dẫn đặc biệt với sợi rất mịn
  • Dành cho các ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài PUR
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Chống biến dạng
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Chống cháy
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống tia UV
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9823910

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h