Cáp động lực readycable® phù hợp với Parker iMOK57, cáp cơ bản PVC 10 x d

MAT9752254 product image
igus-icon-lupe
1. Vỏ ngoài (Outer jacket): hỗn hợp PVC chống dầu, đùn áp lực<br />2. Chống nhiễu toàn phần (Overall shield): lớp bện đồng mạ thiếc siêu linh hoạt 3. Lớp băng quấn (Banding): vải nhựa<br />4. Vật liệu độn (Filler): sợi nhựa<br />5. Cách điện lõi (Core insulation): hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao, dung lượng điện thấp<br />6. Ruột dẫn (Conductor): dây đồng trần, thiết kế chống uốn đặc biệt<br />7. Lớp băng quấn phần tử (Element banding): màng nhựa<br />8. Màng chống nhiễu (Shield film): màng nhựa tráng nhôm<br />9. Lớp chống nhiễu phần tử (Element shield): lớp bện đồng mạ thiếc chống uốn. 10. Chống căng cáp (Strain relief): lõi trung tâm chịu lực cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9752254 product image
1. Vỏ ngoài (Outer jacket): hỗn hợp PVC chống dầu, đùn áp lực<br />2. Chống nhiễu toàn phần (Overall shield): lớp bện đồng mạ thiếc siêu linh hoạt 3. Lớp băng quấn (Banding): vải nhựa<br />4. Vật liệu độn (Filler): sợi nhựa<br />5. Cách điện lõi (Core insulation): hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao, dung lượng điện thấp<br />6. Ruột dẫn (Conductor): dây đồng trần, thiết kế chống uốn đặc biệt<br />7. Lớp băng quấn phần tử (Element banding): màng nhựa<br />8. Màng chống nhiễu (Shield film): màng nhựa tráng nhôm<br />9. Lớp chống nhiễu phần tử (Element shield): lớp bện đồng mạ thiếc chống uốn. 10. Chống căng cáp (Strain relief): lõi trung tâm chịu lực cao
  • Dành cho các ứng dụng hạng trung
  • Lớp vỏ ngoài bằng PVC
  • Được che chắn
  • Bền dầu
  • Chống cháy
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9752254