Cáp tín hiệu readycable® phù hợp với Motor Power Company 00310801050x, cáp cơ bản, PVC, 10 x d

MAT9743901 product image
igus-icon-lupe
1. Hỗn hợp PVC chịu dầu, đùn áp lực<br />2. Lớp bện bằng dây đồng mạ thiếc, khả năng chống gãy khi uốn vượt trội<br />3. Màng nhựa<br />4. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />5. Ruột dẫn đặc biệt, cấu trúc sợi siêu mảnh bằng dây đồng trần, có khả năng chống gãy khi uốn vượt trội<br />6. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao<br /> 
igus-icon-lupe
1. Hợp chất PVC có độ bền mài mòn cao, ít bám dính<br />2. Lớp chống nhiễu bện bằng đồng mạ thiếc có độ bền uốn cực cao<br />3. Lớp phim bọc quấn phủ lên lớp ngoài<br />4. Hợp chất TPE chất lượng cao về cơ học<br />5. Ruột dẫn đặc biệt với sợi siêu mịn
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
MAT9743901 product image
1. Hỗn hợp PVC chịu dầu, đùn áp lực<br />2. Lớp bện bằng dây đồng mạ thiếc, khả năng chống gãy khi uốn vượt trội<br />3. Màng nhựa<br />4. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />5. Ruột dẫn đặc biệt, cấu trúc sợi siêu mảnh bằng dây đồng trần, có khả năng chống gãy khi uốn vượt trội<br />6. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao<br /> 
1. Hợp chất PVC có độ bền mài mòn cao, ít bám dính<br />2. Lớp chống nhiễu bện bằng đồng mạ thiếc có độ bền uốn cực cao<br />3. Lớp phim bọc quấn phủ lên lớp ngoài<br />4. Hợp chất TPE chất lượng cao về cơ học<br />5. Ruột dẫn đặc biệt với sợi siêu mịn
  • Dành cho các ứng dụng hạng trung
  • Lớp vỏ ngoài bằng PVC
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống dầu (Oil resistant) (theo DIN EN 50363-4-1)
  • Chống cháy
  • Không có Silicone
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9743901

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến