Cáp bus readycable® phù hợp với B&R iX20CA3E61.xxxx, cáp cơ bản PUR 12.5 x d

MAT9730101 product image
igus-icon-lupe
1. Hỗn hợp PUR ép đùn áp suất<br />2. Lớp bện linh hoạt, chắc chắn bằng dây đồng mạ thiếc<br />3. Lớp vải không dệt bằng nhựa<br />4. Màng nhựa phủ nhôm<br />5. Màng nhựa<br />6. Phần tử nhựa cách điện<br />7. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao (theo tiêu chuẩn bus)<br />8. Sợi dẫn mảnh siêu linh hoạt bằng đồng trần 
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9730101 product image
1. Hỗn hợp PUR ép đùn áp suất<br />2. Lớp bện linh hoạt, chắc chắn bằng dây đồng mạ thiếc<br />3. Lớp vải không dệt bằng nhựa<br />4. Màng nhựa phủ nhôm<br />5. Màng nhựa<br />6. Phần tử nhựa cách điện<br />7. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao (theo tiêu chuẩn bus)<br />8. Sợi dẫn mảnh siêu linh hoạt bằng đồng trần 
  • Đối với các ứng dụng nặng trung bình
  • Vỏ ngoài PUR
  • Lớp chống nhiễu
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Chống biến dạng
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Cam kết vận hành lên đến 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9730101