Cáp dữ liệu readycable® phù hợp với Heidrive 14-007-051-67 M23, cáp cơ bản, PVC 7.5 x d

MAT9723912 product image
igus-icon-lupe
1. Hợp chất PVC có độ bền mài mòn cao, ít bám dính<br />2. Lớp chống nhiễu bện bằng đồng mạ thiếc có độ bền uốn cực cao<br />3. Lớp băng foil phủ lên lớp ngoài<br />4. Hai lõi được quấn với bước xoắn ngắn<br />5. Ruột dẫn đặc biệt với sợi rất mịn
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9723912 product image
1. Hợp chất PVC có độ bền mài mòn cao, ít bám dính<br />2. Lớp chống nhiễu bện bằng đồng mạ thiếc có độ bền uốn cực cao<br />3. Lớp băng foil phủ lên lớp ngoài<br />4. Hai lõi được quấn với bước xoắn ngắn<br />5. Ruột dẫn đặc biệt với sợi rất mịn
  • Dành cho các ứng dụng hạng nặng
  • Lớp vỏ ngoài bằng PVC
  • Chống dầu (Oil resistant) (theo DIN EN 50363-4-1)
  • Chống cháy
  • Không có Silicone
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9723912

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến