Cáp encoder readycable® phù hợp với Control Techniques SS BAHN XXX, cáp cơ bản PVC 10 x d

MAT9560104 product image
igus-icon-lupe
1. Vỏ ngoài: hỗn hợp PVC chống dầu, đùn áp lực<br />2. Chống nhiễu toàn phần: lớp bện đồng mạ thiếc siêu linh hoạt<br />3. Lớp băng quấn: màng nhựa<br />4. Vỏ phần tử: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />5. Chống nhiễu phần tử (Element shield): lớp đồng mạ thiếc siêu linh hoạt<br />6. Cách điện lõi: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />7. Ruột dẫn: dây dẫn chuyên dụng siêu mảnh, thiết kế siêu linh hoạt bằng đồng mạ thiếc 8. Chống căng cáp (Strain relief): lõi trung tâm chịu lực cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9560104 product image
1. Vỏ ngoài: hỗn hợp PVC chống dầu, đùn áp lực<br />2. Chống nhiễu toàn phần: lớp bện đồng mạ thiếc siêu linh hoạt<br />3. Lớp băng quấn: màng nhựa<br />4. Vỏ phần tử: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />5. Chống nhiễu phần tử (Element shield): lớp đồng mạ thiếc siêu linh hoạt<br />6. Cách điện lõi: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />7. Ruột dẫn: dây dẫn chuyên dụng siêu mảnh, thiết kế siêu linh hoạt bằng đồng mạ thiếc 8. Chống căng cáp (Strain relief): lõi trung tâm chịu lực cao
  • Dành cho các ứng dụng hạng trung
  • Lớp vỏ ngoài bằng PVC
  • Chống dầu (Oil resistant) (theo DIN EN 50363-4-1)
  • Không có Silicone
  • Chống cháy
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9560104
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH xác định độ dài cáp trên toàn bộ chiều dài, kể cả mối nối hoặc tùy chỉnh mờ.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến