Cáp nguồn readycable® phù hợp với Siemens 6FX_002-5DS21, cáp cơ bản iguPUR 15 x d

MAT9551510 product image
igus-icon-lupe
<p>1. Hỗn hợp PUR ép đùn<br />2. Lớp bện bằng dây đồng mạ thiếc có độ chịu uốn cực cao<br />3. Lớp nỉ tổng hợp<br />4. Hỗn hợp TPE chất lượng cao, đặc biệt có điện dung thấp<br />5. Phiên bản ruột dẫn chịu uốn cao, làm từ dây đồng trần<br />6. Sợi nhựa<br />7. Lá nhựa<br />8. Lá nhựa phủ nhôm <br />9. Lớp bện chịu uốn cao làm từ dây đồng mạ thiếc<br />10. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao</p>
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9551510 product image
<p>1. Hỗn hợp PUR ép đùn<br />2. Lớp bện bằng dây đồng mạ thiếc có độ chịu uốn cực cao<br />3. Lớp nỉ tổng hợp<br />4. Hỗn hợp TPE chất lượng cao, đặc biệt có điện dung thấp<br />5. Phiên bản ruột dẫn chịu uốn cao, làm từ dây đồng trần<br />6. Sợi nhựa<br />7. Lá nhựa<br />8. Lá nhựa phủ nhôm <br />9. Lớp bện chịu uốn cao làm từ dây đồng mạ thiếc<br />10. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao</p>
  • Ứng dụng uốn
  • Vỏ ngoài iguPUR (iguPUR outer jacket)
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Không có Silicone
  • Chống cháy
  • Lớp chống nhiễu
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9551510