Cáp động lực readycable® phù hợp với Control Techniques PS BABB XXX, cáp cơ bản TPE 7.5 x d

MAT9540020 product image
igus-icon-lupe
1. Hỗn hợp TPE chống cháy, đùn áp lực<br />2. Lớp bện siêu linh hoạt bằng dây đồng mạ thiếc<br />3. Hỗn hợp TPE đùn áp lực, làm đầy gusset<br />4. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao, đặc biệt có điện dung thấp<br />5. Phiên bản đặc biệt cứng bằng dây đồng trần<br />6. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9540020 product image
1. Hỗn hợp TPE chống cháy, đùn áp lực<br />2. Lớp bện siêu linh hoạt bằng dây đồng mạ thiếc<br />3. Hỗn hợp TPE đùn áp lực, làm đầy gusset<br />4. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao, đặc biệt có điện dung thấp<br />5. Phiên bản đặc biệt cứng bằng dây đồng trần<br />6. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao
  • Dành cho ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài TPE
  • Lớp chống nhiễu
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Chống cháy
  • Không có Silicone
  • Kháng tia UV (UV resistance): cao
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • CFRIP®
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9540020
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH xác định độ dài cáp trên toàn bộ chiều dài, kể cả mối nối hoặc tùy chỉnh mờ.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến