Cáp encoder readycable® phù hợp với Berger Lahr VW3M8101Rxxx, cáp mở rộng PVC 10 x d

MAT94603002 product image
igus-icon-lupe
1. Hợp chất chống dầu trên nền PVC<br />2. Lớp chống nhiễu đồng bện có độ bền uốn cao<br />3. Màng bọc quấn phủ bên ngoài lớp vỏ<br />4. Hỗn hợp TPE thích ứng với lớp chống nhiễu cặp<br />5. Lớp chống nhiễu đồng mạ thiếc cực kỳ bền uốn<br />6. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao<br />7. Ruột dẫn đặc biệt làm từ sợi mảnh
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT94603002 product image
1. Hợp chất chống dầu trên nền PVC<br />2. Lớp chống nhiễu đồng bện có độ bền uốn cao<br />3. Màng bọc quấn phủ bên ngoài lớp vỏ<br />4. Hỗn hợp TPE thích ứng với lớp chống nhiễu cặp<br />5. Lớp chống nhiễu đồng mạ thiếc cực kỳ bền uốn<br />6. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao<br />7. Ruột dẫn đặc biệt làm từ sợi mảnh
  • Dành cho các ứng dụng hạng trung
  • Lớp vỏ ngoài bằng PVC
  • Chống dầu (theo DIN EN 50363-4-1)
  • Không có Silicone
  • Chống cháy
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT94603002

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h