Cáp động lực readycable® phù hợp với KOllmorgen / Danaher Motion 200622 (25m), cáp cơ bản, PVC 7.5 x d

MAT9340091 product image
igus-icon-lupe
  • Dành cho các ứng dụng hạng nặng
  • Lớp vỏ ngoài bằng PVC
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống cháy
  • Không có Silicone
  • Kháng tia UV (UV resistance): trung bình
  • Chống dầu (theo DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9340091
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH xác định độ dài cáp trên toàn bộ chiều dài, kể cả mối nối hoặc tùy chỉnh mờ.

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h