Cáp quạt readycable® phù hợp với NUM AGOFRU012Mxxx (ext.), cáp mở rộng TPE 7.5 x d

MAT9289017 product image
igus-icon-lupe
1. Hỗn hợp TPE không halogen, đùn áp lực, làm đầy gusset<br />2. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />3. Ruột dẫn dạng sợi bện, thiết kế đặc biệt chống gãy khi uốn, bằng dây đồng trần<br />4. Lõi trung tâm có độ chịu kéo cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9289017 product image
1. Hỗn hợp TPE không halogen, đùn áp lực, làm đầy gusset<br />2. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />3. Ruột dẫn dạng sợi bện, thiết kế đặc biệt chống gãy khi uốn, bằng dây đồng trần<br />4. Lõi trung tâm có độ chịu kéo cao
  • Dành cho các ứng dụng hạng nặng nhất
  • Vỏ ngoài TPE
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Linh động với nhiệt độ thấp
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • CFRIP®
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9289017