Cáp tín hiệu readycable® phù hợp với Siemens 6FX_002-2CF04, cáp mở rộng TPW 7.5 x d

MAT9071011 product image
igus-icon-lupe
1. Vỏ ngoài: hỗn hợp TPE không chứa halogen, ép đùn áp lực<br />2. Lớp chống nhiễu tổng thể: lớp bện siêu linh hoạt bằng dây đồng mạ thiếc<br />3. Vỏ trong: hỗn hợp TPE, ép đùn áp lực, làm đầy gusset<br />4. Vỏ phần tử: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />5. Lớp chống nhiễu phần tử: lớp dây đồng mạ thiếc siêu linh hoạt<br />6. Dải bọc: màng nhựa<br />7. CFRIP: dải xé giúp tách vỏ nhanh hơn<br />8. Cách điện lõi: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />9. Dây dẫn: bó sợi đồng mạ thiếc siêu linh hoạt<br />10. Chống căng cáp: lõi trung tâm chịu lực cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9071011 product image
1. Vỏ ngoài: hỗn hợp TPE không chứa halogen, ép đùn áp lực<br />2. Lớp chống nhiễu tổng thể: lớp bện siêu linh hoạt bằng dây đồng mạ thiếc<br />3. Vỏ trong: hỗn hợp TPE, ép đùn áp lực, làm đầy gusset<br />4. Vỏ phần tử: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />5. Lớp chống nhiễu phần tử: lớp dây đồng mạ thiếc siêu linh hoạt<br />6. Dải bọc: màng nhựa<br />7. CFRIP: dải xé giúp tách vỏ nhanh hơn<br />8. Cách điện lõi: hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />9. Dây dẫn: bó sợi đồng mạ thiếc siêu linh hoạt<br />10. Chống căng cáp: lõi trung tâm chịu lực cao
  • Dành cho ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài TPE
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • CFRIP®
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9071011