Cáp tín hiệu readycable® phù hợp với Siemens 6FX_002-2CB31, cáp cơ bản, TPE 5 x d

MAT9070007 product image
igus-icon-lupe
1. Hỗn hợp TPE không chứa halogen, đùn áp lực<br />2. Lớp bện siêu linh hoạt bằng dây đồng mạ thiếc<br />3. Hỗn hợp TPE đùn áp lực, làm đầy gusset<br />4. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />5. Ruột dẫn dạng sợi bện, phiên bản đặc biệt chống uốn, cấu tạo từ dây đồng trần<br />6. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao<br />7. Bó lõi với bước xoắn và hướng xoắn được tối ưu hóa
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT9070007 product image
1. Hỗn hợp TPE không chứa halogen, đùn áp lực<br />2. Lớp bện siêu linh hoạt bằng dây đồng mạ thiếc<br />3. Hỗn hợp TPE đùn áp lực, làm đầy gusset<br />4. Hỗn hợp TPE chất lượng cơ học cao<br />5. Ruột dẫn dạng sợi bện, phiên bản đặc biệt chống uốn, cấu tạo từ dây đồng trần<br />6. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao<br />7. Bó lõi với bước xoắn và hướng xoắn được tối ưu hóa
  • Dành cho các ứng dụng hạng nặng nhất
  • Vỏ ngoài TPE
  • Lớp chống nhiễu
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Linh động với nhiệt độ thấp
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • CFRIP®
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT9070007