Housing đầu nối Han 16B (pin) trên housing đầu nối Han 16B (socket), tay khoá đơn, hai đầu dạng góc cong, TPE, chống cháy

MAT90489422 product image
igus-icon-lupe
  • Dành cho ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài TPE
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Linh động với nhiệt độ thấp
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Chống cháy
  • Không có Silicone
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • CFRIP®
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT90489422