Cáp động lực readycable® Fanuc M-900iB / R-2000iC dây dẫn bảo vệ

MAT904117145 product image
igus-icon-lupe
1. Hỗn hợp TPE chống cháy, đùn áp lực<br />2. Hỗn hợp TPE đùn áp lực<br />3. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền kéo cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT904117145 product image
1. Hỗn hợp TPE chống cháy, đùn áp lực<br />2. Hỗn hợp TPE đùn áp lực<br />3. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền kéo cao
  • Dành cho ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài TPE
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Chống cháy
  • Không có Silicone
  • Kháng tia UV (UV resistance): cao
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT904117145
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH xác định độ dài cáp trên toàn bộ chiều dài, kể cả mối nối hoặc tùy chỉnh mờ.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến