Cáp bus readycable® phù hợp với AIDA Profinet RJ-45, cáp mở rộng trục 1-6, pin/pin

MAT904117095 product image
igus-icon-lupe
1. Vỏ ngoài: hỗn hợp PUR đùn áp lực<br />2. Lớp băng quấn: vải nhựa<br />3. Chống nhiễu toàn phần: bện chống xoắn làm bằng sợi đồng thiếc<br />4. Lớp băng quấn: màng PTFE trượt<br />5. Chất độn: sợi nhựa<br />6. Cách điện lõi: hỗn hợp TPE chất lượng cao về mặt cơ học (theo thông số kỹ thuật bus)<br />7. Ruột dẫn: dây mảnh có thiết kế linh hoạt làm bằng sợi đồng mạ thiếc
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
MAT904117095 product image
1. Vỏ ngoài: hỗn hợp PUR đùn áp lực<br />2. Lớp băng quấn: vải nhựa<br />3. Chống nhiễu toàn phần: bện chống xoắn làm bằng sợi đồng thiếc<br />4. Lớp băng quấn: màng PTFE trượt<br />5. Chất độn: sợi nhựa<br />6. Cách điện lõi: hỗn hợp TPE chất lượng cao về mặt cơ học (theo thông số kỹ thuật bus)<br />7. Ruột dẫn: dây mảnh có thiết kế linh hoạt làm bằng sợi đồng mạ thiếc
• Profinet
• Cấu trúc star quad
• Dành cho ứng dụng robot và xoay
• Vỏ ngoài PUR
• Độ xoắn ±360°
• Chống nhiễu toàn phần
• Chống rạn nứt
• Không chứa PVC và halogen
• Chống dầu và chống cháy
• Đảm bảo 10 triệu hành trình kép
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
  • igus-icon-lieferzeitMAT904117095