Load cells & sensors

IS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA product image
igus-icon-lupe

Select the desired components here by part type or part number:

  • EC.B sensors type .A and type .B
  • EC.B - roller sensor +/- 499mm

  • Load cell 200kg
  • 1t load cell
  • 2t load cell

  • EC.B - installation set for roller sensor suitable for the .385 crossbar 
  • EC.B - installation set for roller sensor suitable for the .450 crossbar 
  • The matching sensors are included in both sets
igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Mounting plate for roller sensor (opening bar 385.xx)
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến