chainflex® CFCLEAN8

CFCLEAN8.045 product image
igus-icon-lupe
CFCLEAN8.045 product image
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
CFCLEAN8.045 product image
CFCLEAN8.045 product image
  • Dành cho các ứng dụng tải trọng cực lớn trong e-skin® flat
  • Băng phim PTFE (PTFE Film Taped)
  • Được che chắn
  • Khả năng chống mài mòn cao (Highly abrasion-resistant)
  • Không chứa PVC (PVC-free)
igus-icon-lieferzeitCFCLEAN8.045
(4x(2x0.14))C
Ethernet/CAT5
InfoInfoigus-icon-infochainflex® CFCLEAN are not cables in the sense of the standards for wires and cables. Due to the absence of the outer jacket in CFCLEAN, which provides mechanical protection for cables, the use of chainflex® CFCLEAN is only permitted in e-skin® flat.

Cấu hình cho e-skin® flat

Công cụ cấu hình e-skin flat cho ứng dụng phòng sạch

igus-icon-arrow-rightĐến trang công cụ

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến