- Ứng dụng uốn
- Vỏ ngoài iguPUR (iguPUR outer jacket)
- Lớp chống nhiễu
- Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
- Chống cháy
- Chống tia UV
- Cam kết vận hành lên đến 4 năm
Thay đổi ngôn ngữ :
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình
| Hành trình kép* | 1 triệu | 3 triệu | 5 triệu |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ, | R tối thiểu | R tối thiểu | R tối thiểu |
| từ/đến [°C]r | [Hệ số x d] | [Hệ số x d] | [Hệ số x d] |
| -20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| -10 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Ghi chú kỹ thuật (Technical note) về cáp bus
Cáp bus chainflex® đã được phát triển và kiểm tra đặc biệt để sử dụng liên tục trong các ứng dụng e-chains®. Tùy thuộc vào vật liệu lớp vỏ ngoài và nguyên lý thiết kế, các cáp bus được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cơ học và khả năng kháng tác nhân môi trường khác nhau. Các cáp này được thiết kế điện một cách đảm bảo rằng, một mặt, các yêu cầu điện của đặc tả bus tương ứng được đáp ứng một cách đáng tin cậy và, mặt khác, đảm bảo độ tin cậy EMC cao. Đồng thời, việc duy trì sự ổn định của các giá trị điện trong thời gian dài bất chấp chuyển động liên tục cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, chất lượng truyền tải tổng thể trong một hệ thống giao tiếp bus hoàn chỉnh không chỉ phụ thuộc vào cáp sử dụng. Thay vào đó, điều này yêu cầu sự phối hợp chính xác của tất cả các thành phần (linh kiện điện tử,
công nghệ kết nối và cáp) cũng như tuân thủ các mức truyền tải tối đa tùy theo hệ thống cụ thể liên quan đến các tốc độ truyền dữ liệu yêu cầu. Do đó, cáp không phải là yếu tố duy nhất chịu trách nhiệm cho việc truyền tải tín hiệu an toàn.
igus® khuyến nghị khách hàng khi thiết kế hệ thống bus cần xem xét tất cả các yếu tố này và thông qua các bài kiểm tra toàn diện, giúp đảm bảo độ tin cậy của quy trình hệ thống ngay từ đầu.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30