Line robot | DLE-LG-0013 | Workspace 2,500 x 500mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Product information

  • Payload up to 5.0kg 
  • Workspace 2500mm x 500mm 
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5m/s
  • Repeatability ± 0.5mm


Optionally available

    igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
    Động cơ bước
    0.5
    Không có bộ điều khiển

    Tư vấn & hỗ trợ

    Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

    Báo giá và tư vấn trực tuyến