Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm
Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm
Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm
Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 500 x 500 x 200 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • X & Y axis speed up to 0.5 m/s
  • Z axis (spindle axis) speed max 20 mm/s
  • Repeatability ± 0.5 mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Động cơ bước
0.5
Không có bộ điều khiển

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến