ReBeL cobot 4 DOF

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Thông tin sản phẩm

  • Số trục: 4
  • Tải trọng (tối đa): 3kg
  • Độ lặp lại: ±1 mm
  • Tầm với: tối đa 495mm
  • Tầm với danh định: 350mm
  • Động học với tải 500 g (tối thiểu) 7 lần gắp/phút
  • Trọng lượng tịnh: 6.2kg
  • Ứng dụng : robot dịch vụ, chuẩn bị cho chức năng cobot
  • Hệ điều khiển: Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến