drylin® E stepper motor with connector and encoder, splash water protection, NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
drylin® E stepper motor with connector and encoder, splash water protection, NEMA17
drylin® E stepper motor with connector and encoder, splash water protection, NEMA17
drylin® E stepper motor with connector and encoder, splash water protection, NEMA17
drylin® E stepper motor with connector and encoder, splash water protection, NEMA17
drylin® E stepper motor with connector and encoder, splash water protection, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Nominal current: 1.80A
  • Motor connection: Metric M12 connector
  • Shaft seal prevents ingress of water
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến