- Đầu thanh tiết kiệm không gian có ren bên trong
- Chủ đề bên phải và bên trái
- Vỏ igumid G
- Kích thước sê-ri E theo tiêu chuẩn DIN ISO 12240
:
Mắt trâu igubal® có ren trong
Mắt trâu igubal® có khả năng chống ăn mòn và
có thể sử dụng mà không có vấn đề gì ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Trong môi trường ẩm ướt, chúng có khả năng chống lại axit và kiềm yếu. Cần nhấn mạnh đến tính không nhạy cảm với bụi bẩn.
Vỏ làm bằng igumid® G, một loại polymer gia cố sợi dài có khả năng chống va đập đặc biệt. Phù hợp cho nhiệt độ từ -40 °C đến +90 °C trong thời gian dài.
Trong các bạc cầu tiêu chuẩn, bi cầu được làm từ iglidur® W300 – vật liệu có hệ số ma sát thấp nhất khi vận hành khô và gần như không xảy ra hiện tượng stick-slip. Điều này đặc biệt quan trọng trong các trường hợp tải trọng thấp và chuyển động rất chậm.
Các lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu:
Kết cấu xe đạp
Xây dựng nhà máy
Đóng gói
Ngoài khơi