1 từ 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Mã số sản phẩm: E7FM-0608-06
- Vật liệu: iglidur® E7
- Biểu mẫu: Mua bạc lót mặt bích
- Các kích thước:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- Chống mài mòn tuyệt vời ở nhiệt độ phòng
- Chống mài mòn rất tốt ở nhiệt độ trung bình
- Hệ số ma sát tuyệt vời
- Độ hút ẩm thấp
- Chịu môi trường cao
- Bền với áp lực biên
- Khả năng chịu những va đập và tác động
- Bền trong bụi bẩn
Lần đầu tiên, vật liệu E7, nổi tiếng trong công nghệ chuyển động tuyến tính drylin®, cũng được cung cấp dưới dạng bạc lót với nhiều kích thước đa dạng. Các linh kiện làm từ vật liệu mới này có hệ số ma sát và khả năng chống mài mòn xuất sắc khi chịu tải từ thấp đến trung bình.
Các lĩnh vực ứng dụng:
máy đóng gói, máy dệt, thiết kế đồ nội thất
Các lĩnh vực ứng dụng:
máy đóng gói, máy dệt, thiết kế đồ nội thất
Không chắc về độ phù hợp?