igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Kích thước lắp đặt: Kích thước mặt bích 42mm
- Cấp bảo vệ: IP20
- Mô-men xoắn: 0,75Nm đến 3,00Nm
- Tốc độ: Lên đến 350 vòng/phút
- Có thể vận hành bình sạc trực tiếp
- Kết nối động cơ: dây lõi mềm với đầu nối Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-42-J-H-B
2
50