Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

xiros® ball pillow block bearing, ESTM, 1:1 replacement possible, balls of stainless steel, mm

  • Balls material: Stainless steel
  • Rings material: xirodur B180
  • Cage material: xirodur B180
Mô tả sản phẩm
The new xiros® B180 pillow block bearing now available also for shaft diameters 15 mm, 17 mm, 20 mm and 30 mm. With FDA-compliant components for the safe use in the food and beverage industry.
 
● Five installation sizes available
● FDA-compliant components
● Very light
● Space-saving
 
Typical application areas:
Food industry, roller conveyors, transport belts
Dữ liệu kỹ thuật

Tư vấn

I would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h