Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, angled, PUR 6.8 x d

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: iguPUR
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • chainflex® class: 3.1.3.1

Tư vấn

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h