Housing đầu nối Han 6B (pin) trên housing đầu nối Han 6B (socket), tay khoá đơn, thẳng ở cả hai đầu, PUR 10 x d

Phase-out model
MAT90489367 product image
igus-icon-lupe
  • Dành cho các ứng dụng xoắn
  • Vỏ ngoài PUR
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Chống biến dạng
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Chống cháy
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT90489367
igus-icon-info

This part is a discontinued model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH xác định độ dài cáp trên toàn bộ chiều dài, kể cả mối nối hoặc tùy chỉnh mờ.

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h