Đầu nối Speedtec, dòng A, xuyên tiêu chuẩn M23 với đai ốc khớp nối, bao gồm tiếp điểm

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
Đầu nối Speedtec, dòng A, xuyên tiêu chuẩn M23 với đai ốc khớp nối, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối Speedtec, dòng A, xuyên tiêu chuẩn M23 với đai ốc khớp nối, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối Speedtec, dòng A, xuyên tiêu chuẩn M23 với đai ốc khớp nối, bao gồm tiếp điểm
Đầu nối Speedtec, dòng A, xuyên tiêu chuẩn M23 với đai ốc khớp nối, bao gồm tiếp điểm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vật liệu: Hợp kim kẽm đúc/đồng thau, mạ niken
  • Mức độ ô nhiễm: 3
  • Cấp bảo vệ: IP 66/67 [khi cắm]
  • Danh mục quá áp: III
  • Phạm vi nhiệt độ: -20° C đến +130° C
  • Đai ốc/ốc siết: Đồng thau, mạ niken
  • Vật liệu vòng kẹp: Đồng thau, mạ niken
  • Tiếp điểm: Đồng thau, mạ vàng Gioăng: FPM/HNBR
  • Thân cách điện: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Loại tiếp điểm: Ống tiếp xúc crimp có rãnh
  • Thiết kế đầu nối: Đầu nối bulkhead với đai ốc liên kết
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723467
P-Type 12-pole 3 coding slots