iglidur® P210, sleeve bearing, imperial - P210SI

Specialist for pivoting, rolling applications and more

iglidur® P210, sleeve bearing, imperial - P210SI
iglidur® P210, sleeve bearing, imperial - P210SI drawing
1 từ 2
iglidur® P210, sleeve bearing, imperial - P210SI
iglidur® P210, sleeve bearing, imperial - P210SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: P210SI-0203-03
  • Vật liệu: iglidur® P210
  • Biểu mẫu: Mua bạc lót trượt
  • Các kích thước:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B

iglidur® P210 | Chuyên gia cho các ứng dụng dao động và con lăn – đặc tính ma sát và chống mài mòn tốt trên hầu hết các loại trục

Với iglidur® P210, người dùng có trong tay một vật liệu đa năng, phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau và sở hữu tuổi thọ vượt trội, đặc biệt trong các ứng dụng dao động với tải trọng trung bình lên đến 20 MPa. Vật liệu linh hoạt này đã được chứng minh hiệu quả trong nhiều giải pháp tùy chỉnh cũng như dưới dạng thanh vật liệu bán thành phẩm. Ngoài ra, iglidur® P210 còn phù hợp với các thiết kế dạng kẹp (clip-on), thiết kế có tải trước (pre-loaded) và các ứng dụng trong nội thất phương tiện.

Ứng dụng điển hình

  • Kỹ thuật nông nghiệp
  • Cơ khí chế tạo máy
  • Nội thất / Thiết kế công nghiệp
  • Ngành công nghiệp dệt may

Khi nào nên sử dụng?

  • Khi cần một vật liệu đa năng để sử dụng trong môi trường ẩm
  • Khi cần một vật liệu có khả năng chống mài mòn rất cao cho các ứng dụng dao động với tải trọng trung bình
  • Khi xuất hiện tải trọng cục bộ ở mép và tải va đập
  • Khi khả năng chịu tải bề mặt của iglidur® J không đáp ứng yêu cầu

Khi nào không nên sử dụng?

  • Khi cần vật liệu đa dạng về kích thước nhất có thể
  • Khi cần vật liệu cho các ứng dụng dao động chịu tải rất cao
  • Khi nhiệt độ làm việc vượt quá +100°C
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h